Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with shower arm
    Opis
    • Surfaces: - 35311001 Chrome - 35311341 Brushed Black Chrome - 35311251 Brushed Gold Optic - 35311331 Polished Black Chrome - 35311991 Polished Gold Optic - 35311821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35311USA
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuOverhead showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5
    • Szerokość (mm)9
    • Głębokość (mm)22
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures