Opublikuj swoje produkty
36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    AXOR

    36107CHN AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons

    AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    Opis
    • Surfaces: - 36107677 Matt Black - 36107007 Chrome - 36107347 Brushed Black Chrome - 36107997 Polished Gold Optic Specification: • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36107CHN
    • Rodzina produktuAXOR Citterio E
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)78
    • Szerokość (mm)268
    • Głębokość (mm)232
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja