Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    Opis
    • Surfaces: - 36152009 Chrome - 36152679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36152SGP
    • Rodzina produktuAXOR Citterio E
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)335
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)203
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja