Opublikuj swoje produkty
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    AXOR

    36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing

    AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    Opis
    • Surfaces: - 36416670 Matt Black - 36416000 Chrome - 36416020 Polished Chrome - 36416130 Polished Bronze - 36416140 Brushed Bronze - 36416250 Brushed Gold Optic - 36416260 Brushed Chrome - 36416300 Polished Red Gold - 36416310 Brushed Red Gold - 36416330 Polished Black Chrome - 36416340 Brushed Black Chrome - 36416800 Stainless Steel Optic - 36416820 Brushed Nickel - 36416830 Polished Nickel - 36416930 Polished Brass - 36416950 Brushed Brass - 36416990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36416XXX
    • Rodzina produktuAXOR Citterio E
    • Grupa produktuBath thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)981
    • Szerokość (mm)233
    • Głębokość (mm)291
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)9.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja