Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR ShowerSelect Thermostat for concealed installation softcube for 2 functions 36707000

Odniesienie unikalne: 36707000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR ShowerSelect
Grupa produktu: Shower thermostat
Szerokość (mm): 170
Wysokość (mm): 170
Głębokość (mm): 68
Data publikacji: 2019-03-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR ShowerSelect Thermostat for concealed installation softcube for 2 functions

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· flow rate upper outlet: 25 l/min
· flow rate lower outlet: 23 l/min
· thermostat cartridge
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 2.668

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Opis: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Material metal
Method Of Operation simultaneous use of several outlets
Mounting wall-mounted
Plumbing Fixture Type 2 outlets, thermostat cartridge, handle, sleeve, metal escutcheon, mixing unit, buttons

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material metal

BIMobject®