Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    Opis
    • Surfaces: - 36707001 Chrome - 36707671 Matt Black - 36707341 Brushed Black Chrome - 36707251 Brushed Gold Optic - 36707821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36707USA
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets