Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR ShowerSolutions Porter unit round 36733000

Odniesienie unikalne: 36733000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR ShowerSolutions
Grupa produktu: Wall outlet
Szerokość (mm): 78
Wysokość (mm): 95
Głębokość (mm): 95
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
AXOR ShowerSolutions Porter unit round

· integrated support function
· metal connection angle
· hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides
· metal housing with internal water supply made of plastic


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 0.485

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20
Uniclass 2015 Opis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kod: 35-65-70-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numer OmniClass: 23-19 31 17
Tytuł OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Porter unit Round
Name AXOR Showers Porter unit Round 36733000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Porter unit Round
Features - integrated support function - metal connection angle - for hoses with conical nut - metal housing with internal water supply made of plastic
Manufacturer AXOR
Model Number 36733000
Model Reference 36733000
Name AXOR Showers Porter unit Round 36733000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®