Opublikuj swoje produkty
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    AXOR

    36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    Opis
    • Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36738USA
    • Rodzina produktuAXOR Wall outlet Fine
    • Grupa produktuAXOR Wall outlet Fine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)65
    • Głębokość (cale)480
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers