Opublikuj swoje produkty
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Opis
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny36739CHN
  • Rodzina produktuAXOR Wall outlet Fine
  • Grupa produktuAXOR Wall outlet Fine
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)65
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010905
  • Nazwa ETIMShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja