Opublikuj swoje produkty
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    AXOR

    36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    Opis
    • Surfaces: - 36739001 Chrome - 36739141 Brushed Bronze - 36739251 Brushed Gold Optic - 36739331 Polished Black Chrome - 36739341 Polished Nickel - 36739671 Matt Black - 36739701 Matt White - 36739821 Brushed Nickel - 36739831 Polished Nickel - 36739951 Brushed Brass - 36739991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36739USA
    • Rodzina produktuAXOR Wall outlet Fine
    • Grupa produktuAXOR Wall outlet Fine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)65
    • Głębokość (cale)40
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (lbs)0.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers