Opublikuj swoje produkty
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    Opis
    • Surfaces: - 36771001 Chrome - 36771671 Matt Black Specification: • volume control for 1 outlet • 1 function
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36771USA
    • Rodzina produktuAXOR Citterio E
    • Grupa produktuShut-off valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4.75
    • Szerokość (mm)4.75
    • Głębokość (mm)3
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers