Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR Uno Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment with mains connection 230 V 38010000

Odniesienie unikalne: 38010000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Uno
Grupa produktu: Electronic mixers
Szerokość (mm): 47
Wysokość (mm): 177
Głębokość (mm): 182
Data publikacji: 2019-03-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
AXOR Uno Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment with mains connection 230 V

· ComfortZone 100
· projection 148 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 3.5 l/min
· theft-proof aerator
· temperature adjustable via iBox
· suitable for continous flow water heaters
· infrared sensor technology
· automatic environmental adjustment of infrared sensor
· adjustable optical range of infrared sensor (2 settings)
· 230 V / 50 Hz mains connection
· hygiene rinse activatable (automatic water flow for 10 seconds every
24 hours following the last operation)
· permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds,
suitable for thermal disinfection)
· manual water stop for washbasin cleaning
· performance may be impaired if the sensor is obscured by the design
of the wash basin, or when the wash basin is oversized and the
distance between sensor and the wash basin edge is larger than 75 mm
· functional restriction due to too large distance
· connection dimension: DN15
· dirt filters in the connection hoses


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 2.5

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Depth 182 mm
Height 177 mm
Width 47 mm

BIMobject®