Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno bidet mixer loop chrome
AXOR Uno bidet mixer loop chrome
    AXOR

    AXOR Uno bidet mixer loop chrome

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 38211000 Chrome - 38211020 Polished Chrome - 38211130 Polished Bronze - 38211140 Brushed Bronze - 38211250 Brushed Gold Optic - 38211260 Brushed Chrome - 38211300 Polished Red Gold - 38211310 Brushed Red Gold - 38211330 Polished Black Chrome - 38211340 Brushed Black Chrome - 38211800 Stainless Steel Optic - 38211820 Brushed Nickel - 38211830 Polished Nickel - 38211930 Polished Brass - 38211950 Brushed Brass - 38211990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 126 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38211000
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBidet mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)192
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)164
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja