Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved 38411820

    AXOR Uno Bath spout curved
    Opis
    • · with escutcheon · projection 178 mm · wall-mounted · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN20 · spray type: normal spray
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38411820
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBath fillers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)191
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.838
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures