Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle
    Opis
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38426820
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)203
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)66
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures