Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

AXOR Citterio Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm 39118000

Odniesienie unikalne: 39118000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Citterio
Grupa produktu: Electronic mixers
Szerokość (mm): 166
Wysokość (mm): 725
Głębokość (mm): 235
Data publikacji: 2019-03-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR Citterio Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm

· projection 221 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· theft-proof aerator
· temperature adjustable via iBox
· infrared sensor technology
· automatic environmental adjustment of infrared sensor
· adjustable optical range of infrared sensor (5 settings)
· 230 V / 50 Hz mains connection
· manual water stop for washbasin cleaning
· for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the
aerators center to the back rim of the wash basin
· TÜV certified
· dirt filters in the connection hoses


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 2.94

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Flow Rate 1.321 gpm
Material chrome
Mounting wall-mounted
Plumbing Fixture Type Electronic basin mixer for concealed installation with spout 220 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material chrome

BIMobject®