Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
AXOR

AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850

AXOR Suite Basins & Bathtub Bathtub 1900/850
Opis
  • Surfaces: - 42005007 Chrome - 42005677 Matt Black - 42005347 Brushed Black Chrome - 42005997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bathtub, push-open waste set • free-standing bath tub • bath tub entry heigth: 631mm • filling level: approx. 355 mm • filling capacity: approx.190 l (1 person, 70 kg) • weigth with water (1 person 70 kg): approx. 440 kg • weight without water: 180 kg • material: SolidSurface • number of people: 2 • with overflow • degree of gloss: matt • material thickness: 14 mm • length lying surface: 1685 mm • width lying surface: 627 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42005CHN
  • Rodzina produktuAXOR Universal Basins & Bathtub
  • Grupa produktuBathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units

Dostępny w krajach:

Azja