Opublikuj swoje produkty
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(7 recenzje)
    AXOR Drain Finish set shower drain 800
    Opis
    • Surfaces:

      - 42521000 Chrome

      - 42521670 Matt Black

      - 42521340 Brushed Black Chrome

      - 42521140 Brushed Bronze

      - 42521250 Brushed Gold Optic

      - 42521300 Polished Red Gold

      - 42521310 Brushed Red Gold

      - 42521330 Polished Black Chrome

      - 42521700 Matt White

      - 42521800 Brushed Stainless Steel

      - 42521820 Brushed Nickel

      - 42521950 Brushed Brass

      - 42521990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42521XXX
    • Rodzina produktuFinish set shower drains
    • Grupa produktuAXOR Drain
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)54
    • Szerokość (mm)72
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEC011720
    • Nazwa ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures