Opublikuj swoje produkty
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Opis
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42522USA
  • Rodzina produktuFinish set shower drains
  • Grupa produktuAXOR Drain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54
  • Szerokość (mm)72
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC011720
  • Nazwa ETIMShower drain
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 17 29
  • OmniClass TitleShower Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures