Opublikuj swoje produkty
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    AXOR

    42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    Opis
    • Surfaces:

      - 42524001 Chrome

      - 42524671 Matt Black

      - 42524341 Brushed Black Chrome

      - 42524251 Brushed Gold Optic

      - 42524701 Matt White

      - 42524801 Stainless Steel

      - 42524821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42524USA
    • Rodzina produktuFinish set shower drains
    • Grupa produktuAXOR Drain
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.5
    • Szerokość (cale)2.83
    • Głębokość (cale)47.25
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)5.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEC011720
    • Nazwa ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains