Opublikuj swoje produkty
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
    AXOR

    42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs

    Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
    Opis
    • Surfaces: - 42541000 Chrome - 42541140 Brushed Bronze - 42541250 Brushed Gold Optic - 42541300 Polished Red Gold - 42541310 Brushed Red Gold - 42541330 Polished Black Chrome - 42541340 Brushed Black Chrome - 42541670 Matt Black - 42541700 Matt White - 42541800 Stainless Steel Optic - 42541820 Brushed Nickel - 42541950 Brushed Brass - 42541990 Polished Gold Optic Specification:
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42541XXX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne