Opublikuj swoje produkty
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
    AXOR

    42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish

    AXOR Universal Rectangular Soap dish
    Opis
    • Surfaces: - 42605000 Chrome - 42605140 Brushed Bronze - 42605250 Brushed Gold Optic - 42605300 Polished Red Gold - 42605310 Brushed Red Gold - 42605330 Polished Black Chrome - 42605340 Brushed Black Chrome - 42605670 Matt Black - 42605800 Stainless Steel Optic - 42605820 Brushed Nickel - 42605950 Brushed Brass - 42605990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material shelf: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42605XXX
    • Rodzina produktuAXOR Universal Rectangular
    • Grupa produktuSoap dishes /-basket
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)107
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)597
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010557
    • Nazwa ETIMSoap holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja