Opublikuj swoje produkty
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    AXOR

    42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler

    AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    Opis
    • Surfaces: - 42804007 Chrome - 42804677 Matt Black - 42804707 Matt White - 42804347 Brushed Black Chrome - 42804997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42804CHN
    • Rodzina produktuAXOR Universal Circular
    • Grupa produktuTooth brush tumbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)76
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.69
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010556
    • Nazwa ETIMToothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Azja