Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Opis
  • Surfaces: - 42811000 Chrome - 42811670 Matt Black - 42811700 Matt White - 42811950 Brushed Brass - 42811990 Polished Gold Optic - 42811250 Brushed Gold Optic - 42811140 Brushed Bronze - 42811300 Polished Red Gold - 42811310 Brushed Red Gold - 42811820 Brushed Nickel - 42811800 Stainless Steel Optic - 42811330 Polished Black Chrome - 42811340 Brushed Black Chrome - 42811020 Polished Chrome - 42811260 Brushed Chrome - 42811830 Polished Nickel - 42811130 Polished Bronze - 42811930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42811XXX
  • Rodzina produktuAXOR Universal Circular
  • Grupa produktuHooks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)25
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)100
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja