Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    Opis
    • Surfaces: - 42832677 Matt Black - 42832007 Chrome - 42832347 Brushed Black Chrome - 42832997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42832CHN
    • Rodzina produktuAXOR Universal Softsquare
    • Grupa produktuTowel holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)31
    • Szerokość (mm)694
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Azja