Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    Opis
    • Surfaces: - 42832670 Matt Black - 42832000 Chrome - 42832020 Polished Chrome - 42832130 Polished Bronze - 42832140 Brushed Bronze - 42832250 Brushed Gold Optic - 42832260 Brushed Chrome - 42832300 Polished Red Gold - 42832310 Brushed Red Gold - 42832330 Polished Black Chrome - 42832340 Brushed Black Chrome - 42832350 Satin Black - 42832800 Stainless Steel Optic - 42832820 Brushed Nickel - 42832830 Polished Nickel - 42832930 Polished Brass - 42832950 Brushed Brass - 42832990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42832XXX
    • Rodzina produktuAXOR Universal Softsquare
    • Grupa produktuTowel holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)31
    • Szerokość (mm)694
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja