Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted

    AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
    Opis
    • Surfaces: - 42835670 Matt Black - 42835000 Chrome - 42835020 Polished Chrome - 42835130 Polished Bronze - 42835140 Brushed Bronze - 42835250 Brushed Gold Optic - 42835260 Brushed Chrome - 42835300 Polished Red Gold - 42835310 Brushed Red Gold - 42835330 Polished Black Chrome - 42835340 Brushed Black Chrome - 42835350 Satin Black - 42835800 Stainless Steel Optic - 42835820 Brushed Nickel - 42835830 Polished Nickel - 42835930 Polished Brass - 42835950 Brushed Brass - 42835990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 108 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42835XXX
    • Rodzina produktuAXOR Universal Softsquare
    • Grupa produktuToilet brush holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)465
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja