Opublikuj swoje produkty
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Opis
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42836000
    • Rodzina produktuAXOR Universal Accessories
    • Grupa produktuRoll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)118
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)94
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)500
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja