Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Opis
    • Surfaces: - 42836677 Matt Black - 42836007 Chrome - 42836347 Brushed Black Chrome - 42836997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42836CHN
    • Rodzina produktuAXOR Universal Softsquare
    • Grupa produktuRoll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)118
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)94
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)500
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Azja