Odniesienie unikalne: | 42837000 |
---|---|
Producent: | AXOR |
Rodzina produktu: | AXOR Universal Accessories |
Grupa produktu: | Grab bars |
Szerokość (mm): | 30 |
Wysokość (mm): | 444 |
Głębokość (mm): | 138 |
Data publikacji: | 2017-05-08 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42837000.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42837000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--42837000.html |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4059625026915 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/axor/product/42837000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 1.88 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Prysznice |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Sanitary ware |
Kod UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L721 |
Uniclass 1.4 Opis: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-79 |
Uniclass 2.0 Opis: | Shower Enclosures |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_79 |
Uniclass 2015 Opis: | Shower enclosures |
NBS Reference Kod: | 35-06-79 |
NBS Reference Opis: | Shower Enclosures |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numer OmniClass: | 23-31 17 17 |
Tytuł OmniClass: | Shower Enclosures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®