Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Softsquare Adapter set
AXOR

AXOR Universal Softsquare Adapter set

AXOR Universal Softsquare Adapter set
Opis
  • Surfaces: - 42870677 Matt Black - 42870007 Chrome - 42870347 Brushed Black Chrome - 42870997 Polished Gold Optic Specification: • for assembling AXOR Universal Accessories on a rail • for combination of soap dish/shelf no.42803XXX or shelf 300 mm no.42838XXX with roll holder no.42836XXX
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny42870CHN
  • Rodzina produktuAXOR Universal Softsquare
  • Grupa produktuAdapter sets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)53
  • Szerokość (mm)144
  • Głębokość (mm)108
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)183
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

Dostępny w krajach:

Azja