Opublikuj swoje produkty
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    Opis
    • Surfaces: - 42880000 Chrome - 42880670 Matt Black - 42880700 Matt White - 42880950 Brushed Brass - 42880990 Polished Gold Optic - 42880250 Brushed Gold Optic - 42880140 Brushed Bronze - 42880300 Polished Red Gold - 42880310 Brushed Red Gold - 42880820 Brushed Nickel - 42880800 Stainless Steel Optic - 42880330 Polished Black Chrome - 42880340 Brushed Black Chrome - 42880020 Polished Chrome - 42880260 Brushed Chrome - 42880830 Polished Nickel - 42880130 Polished Bronze - 42880930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 855 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny42880XXX
    • Rodzina produktuAXOR Universal Circular
    • Grupa produktuTowel holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)855
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)770
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja