Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

AXOR Uno Basin mixer Select 110 with pop-up waste set 45010000

Odniesienie unikalne: 45010000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Uno
Grupa produktu: Basin mixers
Szerokość (mm): 46
Wysokość (mm): 223
Głębokość (mm): 178
Data publikacji: 2017-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with pop-up waste set

· consists of: Basin mixer, waste set
· ComfortZone 110
· projection 123 mm
· laminar spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· Select cartridge with temperature control
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 2.11

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20
Uniclass 2015 Opis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Select basin mixer 110 with pop-up waste set
Name AXOR Uno Select basin mixer 110 45010000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Select basin mixer 110 with pop-up waste set
Features " - ComfortZone 110 - projection 123 mm - laminar spray - flow rate: 5 l/min - Select Cartridge with temperature control - temperature limitation adjustable - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - connection dimension: DN15"
Manufacturer AXOR
Model Number 45010000
Model Reference 45010000
Name AXOR Uno Select basin mixer 110 45010000

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone