Opublikuj swoje produkty
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 158 mm 45112820
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 158 mm 45112820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 158 mm 45112820

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 158 mm
    Opis
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 158 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · separation of temperature control and open/close · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45112820
    • Rodzina produktuAXOR Uno
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)168
    • Głębokość (mm)202
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.365
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures