Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation
    Opis
    • · 2 outlets · simultaneous utilization by 2 outlets · centre distance: 150 ± 12 mm · flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · connection type: G ½ · connection dimension: DN15 · dirt filter included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45421820
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuBath thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)193
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)8.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets