Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820
AXOR

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation
Opis
  • · 2 outlets · simultaneous use of several outlets · Select push-button on/off control for 2 outlets · flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min · flow rate upper outlet: 22 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible · connection type: basic set · connection dimension: DN15 · dirt filter included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny45440820
  • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
  • Grupa produktuShower thermostat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)6.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units