Opublikuj swoje produkty
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
AXOR

AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA

AXOR Basic set for thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
Opis
  • Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny45443181
  • Rodzina produktuAXOR
  • Grupa produktuConcealed Basic set bath/shower mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)66
  • Szerokość (mm)220
  • Głębokość (mm)91
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-27 31 29 11
  • OmniClass TitleManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures