Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR One Hand shower 2jet 45720000

Odniesienie unikalne: 45720000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR One
Grupa produktu: Hand showers
Szerokość (mm): 24
Wysokość (mm): 229
Głębokość (mm): 73
Data publikacji: 2017-05-08
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
AXOR One Hand shower 2jet

· convenient diversion via Select button
· spray type: normal spray, flood spray
· flow rate at 3 bar: 12 l/min
· not suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 0.26

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/7/2017 12:00:00 AM
Description AXOR One 2jet hand shower
Name AXOR One 2jet hand shower 45720000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/7/2017 12:00:00 AM
Description AXOR One 2jet hand shower
Features " - Select button to comfortably switch between spray modes - spray pattern: normal spray, flood spray - maximum flow rate (at 3 bar): 12 l/min - not suitable for rim / tile mounted mixers - metal cover - with internal water conduction - rinseable dirt filter - connection thread 1/2 inch - operation pressure: min. 2.5 / max. 6 bar"
Manufacturer AXOR
Model Number 45720000
Model Reference 45720000
Name AXOR One 2jet hand shower 45720000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®