Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm - diamond cut 46061000

Odniesienie unikalne: 46061000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Edge
Grupa produktu: Basin mixers
Data publikacji: 2019-04-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm - diamond cut

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· projection 190 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· non-closing waste set
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.34

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Material chrome
Mounting wall-mounted
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted - diamond cut

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material chrome

BIMobject®