Odniesienie unikalne: | 46411000 |
---|---|
Producent: | AXOR |
Rodzina produktu: | AXOR Edge |
Grupa produktu: | Bath fillers |
Data publikacji: | 2019-04-01 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46411000.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46411000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46411000.html |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4059625190074 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/axor/product/46411000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | Chrome |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 1.269 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Sanitary ware |
Kod UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L721 |
Uniclass 1.4 Opis: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Opis: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_08 |
Uniclass 2015 Opis: | Bath spouts |
NBS Reference Kod: | 31-76 |
NBS Reference Opis: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
Numer OmniClass: | 23-19 31 17 |
Tytuł OmniClass: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | chrome |
Plumbing Fixture Type | Edge Bath spout - diamond cut |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®