Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
Opis
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny46431001
  • Rodzina produktuAXOR Edge
  • Grupa produktuBath mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)444
  • Głębokość (mm)266
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)8.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets