Opublikuj swoje produkty
AXOR Edge bath mixer freest.chrome
AXOR Edge bath mixer freest.chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath mixer freest.chrome

    AXOR Edge Single lever bath mixer floor-standing
    Opis
    • Surfaces: - 46440020 Polished Chrome - 46440830 Polished Nickel - 46440930 Polished Brass - 46440000 Chrome - 46440130 Polished Bronze - 46440300 Polished Red Gold - 46440330 Polished Black Chrome - 46440990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 5 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny46440000
    • Rodzina produktuAXOR Edge
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)920
    • Szerokość (mm)179
    • Głębokość (mm)338
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja