Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR Edge Rim mounted bath set 46470000

Odniesienie unikalne: 46470000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Edge
Grupa produktu: Concealed Basic set bath/shower mixers
Data publikacji: 2019-04-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR Edge Rim mounted bath set

· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance
· 1 inlet/ 1 outlet
· connection thread G ½
· suitable for suitable for installation on bath rim
· connection dimension: DN15
· maximum pull-out length of hand shower 1.45 m


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.943

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L824
Uniclass 1.4 Opis: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Opis: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 19
Tytuł OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Material chrome
Method Of Operation rim mounted bath set with hand shower

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material chrome

BIMobject®