Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR MyEdition Bath spout 47410000

Odniesienie unikalne: 47410000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR MyEdition
Grupa produktu: Bath fillers
Data publikacji: 2019-04-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR MyEdition Bath spout

A PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION.

Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

· projection 176 mm
· wall-mounted
· plate of glass made of safety glass
· flow rate: 20 l/min
· connection dimension: DN15
· spray type: normal spray


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.175

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Drenaż
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Plumbing fixtures
Kod UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_45_90
Uniclass 2015 Opis: Wastewater and water mixer products
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
Numer OmniClass: 23-21 23 27
Tytuł OmniClass: Residential Waste Disposal Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Drainage

Nazwa Wartość
Application Bath spout
Material safety glass, chrome
Mount Type wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material safety glass, chrome

BIMobject®