Opublikuj swoje produkty
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    AXOR

    48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 48050701 Matt White - 48050001 Chrome - 48050671 Matt Black - 48050341 Brushed Black Chrome - 48050251 Brushed Gold Optic - 48050821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48050USA
    • Rodzina produktuAXOR One
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)9.7
    • Szerokość (mm)12.25
    • Głębokość (mm)6.5
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets