Opublikuj swoje produkty
48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
AXOR

48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

Opis
  • Surfaces:

    - 48150001 Chrome

    - 48150141 Brushed Bronze

    - 48150251 Brushed Gold Optic

    - 48150331 Polished Black Chrome

    - 48150341 Brushed Black Chrome

    - 48150821 Brushed Nickel

    - 48150831 Polished Nickel

    - 48150951 Brushed Brass

    - 48150991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • projection: 160 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48150USA
    • Rodzina produktuBasin mixer
    • Grupa produktuAXOR One
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)60
    • Szerokość (cale)312
    • Głębokość (cale)170
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)3.26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures