Opublikuj swoje produkty
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    AXOR

    48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    Opis
    • Surfaces:

      - 48430000 Chrome

      - 48430140 Brushed Bronze

      - 48430250 Brushed Gold Optic

      - 48430300 Polished Red Gold

      - 48430310 Brushed Red Gold

      - 48430330 Polished Black Chrome

      - 48430340 Brushed Black Chrome

      - 48430670 Matt Black

      - 48430800 Stainless Steel Optic

      - 48430820 Brushed Nickel

      - 48430950 Brushed Brass

      - 48430990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny48430XXX
    • Rodzina produktuBath mixer
    • Grupa produktuAXOR One
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)268
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures