Opublikuj swoje produkty
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    AXOR One Affusion pipe set

    Opis
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjny48655XXX
        • Rodzina produktuAffusion pipe
        • Grupa produktuAXOR One
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2025-07-09
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)215.5
        • Szerokość (mm)59
        • Głębokość (mm)75
        Dodatkowe informacje
        • Zaprojektowano wNiemcy
        • Wyprodukowano wNiemcy
        • Waga netto (kg)1.42
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
        • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
        • Kod ETIMEC010161
        • Nazwa ETIMHand shower
        • UNSPSC nameShowers
        • UNSPSC code30181503
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
        • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
        • OmniClass Number23-31 17 00
        • OmniClass TitleShowers
        • CSI UniFormat II CodeD2010
        • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures