Opublikuj swoje produkty
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    Opis
    • Surfaces: - 49050007 Chrome - 49050147 Brushed Bronze - 49050257 Brushed Gold Optic - 49050307 Polished Red Gold - 49050317 Brushed Red Gold - 49050337 Polished Black Chrome - 49050347 Brushed Black Chrome - 49050677 Matt Black - 49050807 Stainless Steel Optic - 49050827 Brushed Nickel - 49050957 Brushed Brass - 49050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 250 • projection: 158 mm • spout height: 250 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49050CHN
    • Rodzina produktuBasin mixer
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)305
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)204
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.78
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja