Opublikuj swoje produkty
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    AXOR

    49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm

    AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    Opis
    • Surfaces: - 49070007 Chrome - 49070147 Brushed Bronze - 49070257 Brushed Gold Optic - 49070307 Polished Red Gold - 49070317 Brushed Red Gold - 49070337 Polished Black Chrome - 49070347 Brushed Black Chrome - 49070677 Matt Black - 49070807 Stainless Steel Optic - 49070827 Brushed Nickel - 49070957 Brushed Brass - 49070997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49070CHN
    • Rodzina produktuBasin mixer
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)216
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.69
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja